Мікроканальні теплообмінники

Показати більше
Мікроканальні теплообмінники

Показано 28 продуктів

021U0080

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1000-C, Упаковка на декілька одиниць

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 2.3, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0081

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1100-C, Упаковка на декілька одиниць

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 3.1, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0082

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1200-C, Упаковка на декілька одиниць

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 4.9, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0083

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1300-C, Упаковка на декілька одиниць

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 6.8, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0084

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1400-C, Упаковка на декілька одиниць

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 14.8, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0085

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1700-C, Упаковка на декілька одиниць

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 24.3, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0086

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1900-C, Упаковка на декілька одиниць

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 50.7, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0087

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1000-C, Промислова упаковка

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 2.3, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0088

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1100-C, Промислова упаковка

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 3.1, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0089

Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1200-C, Промислова упаковка

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 4.9, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Вигляд: