D1400-C MCHE condenser is ideal for use in many different applications, such as chillers, residential AC and commercial split/roof tops. MCHEs have an ingeniously simple allaluminum design that is not only lightweight but also prevents galvanic corrosion. The refrigerant-carrying tubes are formed to optimize heat transfer, enabling the production of more compact, but equally effective, cooling solutions. The smart louvered fin design maximizes surface contact, reducing the airside pressure loss, improving effciency and reducing noise levels.
Показано 2 продуктів
Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1400-C, Упаковка на декілька одиниць
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 14.8, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121
Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1400-C, Промислова упаковка
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 14.8, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121