Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1000-C, Промислова упаковка

021U0087

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 2.3, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Produktdetails

Вага брутто 1.51 Kilogram
Bага нетто 0.822 Kilogram
Об'єм 14.8 Liter
EAN 5702424291891

 

Austritt Größe [mm] 7.94 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisches Produkt 021U0080
Kältemittel R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Nennleistung R410A [kW] 2.3 kW
Nennleistung R410A [TR] 0.65 TR
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Mikrokanalwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MCHE D1000-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Zulassung SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Аксесуари продукту Ні
Висота [дюйм] 11.84 дюйм
Висота [мм] 300.7 мм
Внутрішній об’єм [куб. дюйм] 10.4 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см] 170 см³
Глибина [дюйм] 0.63 дюйм
Глибина [мм] 16 мм
Група рідини 1
2
Довжина [дюйм] 12.99 дюйм
Довжина [мм] 332 мм
Дозволи EAC
UL
PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 121 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Крок між ребрами [мм] 1.1 мм
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кількість трубок [шт.] 29
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу АЛЮМІНІЙ
Матеріал монтажної планки АЛЮМІНІЙ
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер частини DF0111
Область застосування Охолодження
Кондиціювання повітря
Позначення типу D1000-C
Придатний до експлуатації Ні
Проектний тиск [МПа] 4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²] 653 фунт-сила на дюйм²
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] 72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] -40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] 162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] -40 °F
Розмір виходу [дюйм] 5/16 in
Розмір впуску [дюйм] 5/16 in
Розмір впуску [мм] 7.94 мм
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови ном. продукт. [IMP] Темп. довкілля = 95 °F
Перепад температури = 21,6 °F
Переохолодження = 9 °F
Швидкість повітря = 591 фути/хв
Умови ном. продукт. [SI] Темп. довкілля = 35 °C
Перепад температури = 12 °C
Переохолодження = 5 °C
Швидкість повітря 3 м/с
Формат упаковки Промислова упаковка

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality