Danfoss delivers leading performance in a quiet, energy-efficient, plug-and-play package, with electronic liquid injection for precise control. Danfoss offers top-tier performance in a quiet, plug-and-play package that prioritizes energy efficiency, easy installation, and maintenance. Designed for Medium Back Pressure (MBP) applications ranging from 0.7 to 15 kW and Low Back Pressure (LBP) applications from 0.3 to 5.5 kW, these compressors feature electronic liquid injection technology on LBP models. This innovation ensures precise temperature control within an extended operating envelope. Additionally, seamless connectivity to Danfoss system managers enhances overall functionality, making these compressors a practical choice for diverse cooling applications with a focus on performance and efficiency.
Shows 36 product(s)
OP-LPQM017DPP00G
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
OP-LPVM026DSP00G
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R455A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
OP-LPVM034DSP00G
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R455A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
OP-LPQM048NTP00G
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
OP-LPQM048NTP00E
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
OP-LPQM068NTP00G
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
OP-LPQM068NTP00E
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
OP-LPKM098LLP02E
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
OP-LPQM096NTP00E
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
OP-LPOM067LLP02E
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50