OP-LPOM067LLP02E

114X3371

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 167 Kilogram
Bага нетто 135 Kilogram
Об'єм 1032.3 Liter
EAN 5702428666343

 

Compressor model LLZ013T4A
Contain batteries Ні
Family Optyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Так
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LBP Потужність охолодження [kW] (R452A) 2.72 кВт
LRA 62 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 13.0 A
Min fuse rating [A] 16 А
Model number OP-LPOM067LLP02E
RLA 8.3 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 74 дБА
Версія P02
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 440 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 4300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 220 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 1.62 мм³
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 531 мм
Дозвільні документи ресивера PED
RoHS
EAC
Діаметр вентилятора [мм] 500 мм
Електричний код E
Загальна висота [мм] 965 мм
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Назва виробу в досьє SCIP OPTYMA P02 G7 J7
Назва продукту Package unit
Напруга 50 Гц [В] 360 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 440 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 253 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 207 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 360 В
Номер досьє SCIP 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
Обсяг ресивера [л] 6.2 л
Опис OP-LPOM067LLP02E
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/2 дюйм
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 500 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 63 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 43 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 190 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.96 А
Тип Optyma™ Plus P02
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора Решітка
Тип конденсатора G7
Упорскування рідини Так
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R448A
R449A
R452A
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1441 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality