CE evaluated |
Yes |
Compressor High pressure volume (L) |
0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) |
4.74 л |
Compressor model |
LLZ018T4LQ9B |
Condenser volume (L) |
1.62 |
Contain batteries |
Ні |
Family |
Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) |
0.35 |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) |
Not available for this condition / refrigerant |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) |
3.6 to 7.2 kW |
LBP Потужність охолодження [kW] (R452A) |
3.83 кВт |
LRA |
90 A |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) |
Not available for this condition / refrigerant |
MCC |
16.9 A |
Min fuse rating [A] |
20 А |
Model number |
OP-LPKM098LLP02E |
Night operation noise pressure at 10m dB(A) |
40 дБА |
Receiver type |
Vertical |
RLA |
10.9 A |
Volume (L) |
0.112 л |
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] |
74 дБА |
Версія |
P02 |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
415 В |
Використання сегмента |
Низький протитиск |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] |
5200 м³/год |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
72 Вт |
Внутрішній об'єм конденсатора |
1.62 мм³ |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Condensing Units |
Довжина [мм] |
531 мм |
Дозволи |
CE |
Дозвільні документи ресивера |
CE EAC |
Діаметр вентилятора [мм] |
560 мм |
Електричний код |
E |
Загальна висота [мм] |
965 мм |
Застосування |
LBP |
К-ть фаз (вентилятор) |
1 |
К-ть фаз (компресор) |
3 |
Кількість вентиляторів |
1 |
Назва виробу в досьє SCIP |
OPTYMA P02 G7 J7 |
Назва продукту |
Package unit |
Напруга 50 Гц [В] |
380 В |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] |
415 В |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] |
230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В] |
400/3/50 |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Номер досьє SCIP |
8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
Обсяг ресивера [л] |
6.2 л |
Опис |
OP-LPKM098LLP02E |
Підключення рідинної лінії [дюйм] |
1/2 дюйм |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
3/4 дюйм |
Розмір лопасті вентилятора [мм] |
560 мм |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] |
63 дБА |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] |
43 дБА |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
140 Вт |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] |
1.6 А |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
Optyma™ Plus P02 |
Тип з'єднання |
ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора |
H3 |
Тип конденсатора |
G7 |
Упорскування рідини |
Так |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Частота [Гц] |
50 Гц |
Ширина [мм] |
1441 мм |