AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Показано 23 продуктів
Електричний розширювальний клапан, AKVA 20-1, Сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1 1/4 in, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/4 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 1
Електричний розширювальний клапан, AKVA 20-2, Сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1 1/4 in, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/4 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 1.6
Електричний розширювальний клапан, AKVA 20-3, Сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1 1/4 in, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/4 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 2.5
Електричний розширювальний клапан, AKVA 20-4, Сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/2 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 4
Електричний розширювальний клапан, AKVA 20-5, Сталь
Розмір виходу [дюйм]: 2 in, Розмір впуску [дюйм]: 2 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 6.3
Електричний розширювальний клапан, AKVA 10-1, Нержавіюча сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 0.01
Електричний розширювальний клапан, AKVA 10-2, Нержавіюча сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 0.01
Електричний розширювальний клапан, AKVA 10-3, Нержавіюча сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 0.02
Електричний розширювальний клапан, AKVA 10-4, Нержавіюча сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 0.04
Електричний розширювальний клапан, AKVA 10-5, Нержавіюча сталь
Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 0.06