Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] |
18 bar |
Аксесуари продукту |
Electric valve accessories |
Варіант ручної управління |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Expansion valves |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
120 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
0.03 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.02 м³/год |
Котушка |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
18 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
42 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
610 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD[бар] 10Вт AC |
18 бар |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC |
260 фунт на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Нержавіюча сталь |
Мін.OPD [бар] |
0 бар |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] |
0 фунт на дюйм² |
Назва програми частин |
AKVA |
Назва продукту |
Електричний розширювальний клапан |
Напрямок |
Прямий |
Номінальна продуктивність R717 [кВт] |
10 кВт |
Позначення типу |
Електричний розширювальний клапан |
Придатний до експлуатації |
Electric valve spare parts |
Принцип роботи |
PWM |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір вбуд. фільтра [мкм] |
100 мкм |
Розмір виходу [дюйм] |
1/2 in |
Розмір впуску [дюйм] |
3/8 in |
Розмір клапанного вузла [мм] |
0.75 мм |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Сумісні контролери Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Температура навколишнього середовища |
-50 - 50 °C |
Тип |
AKVA 10-3 |
Тип вихідного підключення |
Зварне з'єднання |
Тип вхідного з’єднання |
Зварне з'єднання |
Умови ном. продукт. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=4 tliq=82 °F |
Умови ном. продукт. [SI] |
tcond=32 °C t випар. = 5 tliq=28 °C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R717 R744 |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |