Електричний розширювальний клапан, AKVA 20-4, Сталь

042H2104

Розмір виходу [дюйм]: 1 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/2 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 4

Інформація про продукт

Вага брутто 4.7 Kilogram
Bага нетто 4.51 Kilogram
Об'єм 7.56 Liter
EAN 5702422120889

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD[бар/фунт/дюйм²] 18 bar
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 4.62 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 4 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 610 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 18 бар
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC 260 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Мін.OPD [бар] 0 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 0 фунт на дюйм²
Назва програми частин AKVA
Назва продукту Електричний розширювальний клапан
Напрямок Прямий
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 2000 кВт
Позначення типу Електричний розширювальний клапан
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Принцип роботи PWM
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір виходу [дюйм] 1 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 1 1/2 in
Розмір клапанного вузла [мм] 14 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Сумісні контролери Danfoss EKC 315A
EKE 347
Температура навколишнього середовища -40 - 50 °C
Тип AKVA 20-4
Тип вихідного підключення Зварне з'єднання
Тип вхідного з’єднання Зварне з'єднання
Умови ном. продукт. [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Умови ном. продукт. [SI] tcond=32 °C
t випар. = 5
tliq=28 °C
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Холодоагенти R717
R744
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality