ETS 8M is a stepper motor driven electric expansion valve with a high level of reliability, and it provides a precise solution for expansion and flow control in a wide range of refrigeration and air conditioning system. The valve comes with two flow curve options, a linear and a S-shaped characteristic. ETS 8M can be applied for applications i.e. Modular Chiller and Low Ambient Temp Heat Pump in single/bi-flow operations. Valve operation is by means of a stepper motor and as such it is compatible with a number of electronic controllers from Danfoss or third-party vendors.
Показано 21 продуктів
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Електричний роз'єм: JST XHP-5, Довжина кабелю [м]: 2
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Електричний роз'єм: JST XHP-5, Довжина кабелю [м]: 3
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Електричний роз'єм: JST XHP-5, Довжина кабелю [м]: 6
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Електричний роз'єм: JST XHP-6, Довжина кабелю [м]: 2
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Електричний роз'єм: JST XHP-6, Довжина кабелю [м]: 3
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Електричний роз'єм: JST XHP-6, Довжина кабелю [м]: 6
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Довжина кабелю [м]: 2
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Довжина кабелю [м]: 3
Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M
Напруга живлення [В] DC: 12, Довжина кабелю [м]: 6
Електричний розширювальний клапан, ETS 8M40L
Тип з'єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/8 in