Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M

034G8304

Напруга живлення [В] DC: 12, Електричний роз'єм: JST XHP-6, Довжина кабелю [м]: 3

Інформація про продукт

Вага брутто 0.22 Kilogram
Bага нетто 0.192 Kilogram
Об'єм 0.924 Liter
EAN 5702424595234

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
Supply voltage [V] DC 12 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном
Використання для продукту ETS 8M
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Довжина кабелю [дюйм] 118.1 дюйм
Довжина кабелю [м] 3 м
Дозволи cURus
Діапазон струму [A] 0.26 А
Електричний роз'єм JST XHP-6
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції B
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва програми частин ETS 8M
Назва продукту Котушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC 12 В
Опір котушки[Ом] 46
Придатний до експлуатації Ні
Споживана потужність [Вт] 4.1 Вт
Тип ETS 8M
Тип двигуна Uni-polar
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality