Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] |
95 % |
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] |
0 % |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Expansion valves |
Дозволи |
UR cURus |
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] |
60 °C |
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
158 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Загальна кількість кроків |
500 (half steps) |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
49 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
711 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
39 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] |
566 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD зворотн. [бар] |
32 бар |
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²] |
497.1 фунт на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Cu-plated SS |
Мін. витік [см³/хв] при 1 МПа |
800 см³/хв |
Назва програми частин |
ETS 8M |
Назва продукту |
Електричний розширювальний клапан |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номінальна продуктивність R410A [TR] |
17 TR |
Номінальна продуктивність R410A [кВт] |
60 кВт |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Проектна конфіг. Стиль |
L |
Режим кроку |
1-2 підмагничування (півкроки) |
Розмір виходу [дюйм] |
3/8 in |
Розмір впуску [дюйм] |
3/8 in |
Розмір клапанного вузла [мм] |
4 мм |
Сумісність мастила |
POE PVE |
Температура холодоагента [°C] [Мін.] |
-30 °C |
Температура холодоагента [°F] [Макс.] |
158 °F |
Температура холодоагента [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Температура холодоагента [°С] [Макс.] |
70 °C |
Тип |
ETS 8M40L |
Тип двигуна |
Кроковий двигун з постійним магнітом |
Тип з'єднання |
Пайка, ODM |
Умови ном. продукт. [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Характеристика витрати |
Лінійна |
Холодоагенти |
R1234ze(E) R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B |
Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку |
37 ± 15 steps |
Імпульси відкривання клапана за нормального потоку |
37 ± 15 steps |