CVP / CVPP / CVC/ CVE / EVM / CVH

Показати більше
CVP / CVPP / CVC/ CVE / EVM / CVH

Показано 19 продуктів

027B0920

Пілотний клапан, CVP-L, Регулятор тиску з пілотом

Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 7, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0921

Пілотний клапан, CVP-M, Регулятор тиску з пілотом

Діапазон тиску [бар] Ре: 4 - 28, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0922

Пілотний клапан, CVP-H, Регулятор тиску з пілотом

Діапазон тиску [бар] Ре: 25 - 52, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0930

Пілотний клапан, CVPP-L, Диференційне реле тиску

Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 7, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0931

Пілотний клапан, CVPP-M, Диференційне реле тиску

Діапазон тиску [бар] Ре: 4 - 28, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0940

Пілотний клапан, CVC-L, Пілотний клапан, що керується тиском

Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 7, Значення Kv [м/год]: 0.2, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0941

Пілотний клапан, CVC-M, Пілотний клапан, що керується тиском

Діапазон тиску [бар] Ре: 4 - 28, Значення Kv [м/год]: 0.2, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0980

Пілотний клапан, CVE-L, Регулятор тиску з пілотом

Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 8, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Вигляд: