Пілотний клапан, CVE-L, Регулятор тиску з пілотом

027B0980

Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 8, Значення Kv [м/год]: 0.4, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Інформація про продукт

Вага брутто 1.908 Kilogram
Bага нетто 1.74 Kilogram
Об'єм 2.97 Liter
EAN 5715162163597

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Версія клапана Низький тиск
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи EAC
UL
Діапазон регулювання 19.5inHg - 116psig
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 8 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] -0.66 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 116 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] -9.6 фунт-сила на дюйм²
Значення Cv [гал/хв] 0.46 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.4 м³/год
Категорія Art. 3, par. 3
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка ICV Flexline
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частин CVH
ICS
ICF
PM
Назва продукту Пілотний клапан
Опис продукту Регулятор тиску з пілотом
Покриття поверхні Нержавіюча сталь
Придатний до експлуатації Pilot valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Система привода ICAD 1200A
Тип CVE-L
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Частини в комплекті Прокладка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality