Пілотний клапан, EVM

027B1120

Значення Kv [м/год]: 0.34, Макс. робочий тиск [бар]: 65

Інформація про продукт

Вага брутто 0.252 Kilogram
Bага нетто 0.251 Kilogram
Об'єм 0.2 Liter
EAN 5702422007128

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Pilot valve accessories
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Дозволи LLC CDC TYSK
UL
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.393 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.34 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт AC 40 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC 14 бар
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC 305 фунт на дюйм²
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 20Вт AC 580 фунт на дюйм²
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 20Вт DC 203 фунт на дюйм²
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин CVH
ICS
Назва продукту Пілотний клапан
Напрямок Відсутн.
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана СЕРВОПОРШЕНЬ
Розмір клапанного вузла [мм] 3.3 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVM
Тип вхідного з’єднання Різь
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality