The CCMT is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT valve concept is designed to fulfil global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as an expansion valve, as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with backpressure regulation in transcritical or subcritical applications.
Показано 7 продуктів
Електричний регулювальний клапан, CCMT 2
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.17, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 4
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.45, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 8
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.93, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 16
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 1.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 24
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 2.4, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 30
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 42
Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 4.2, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1