AV210 is an externally operated valve for use in demanding industrial applications. The valve can operate at very high medium temperatures and viscosities, and is insensitive to dirt particles in the medium; thus, it is often called a “troubleshooter” valve. The valve is available in bronze and stainless steel.
展示9产品(s)
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B, G, 1/2, PTFE, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Бронза
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B, G, 3/4, PTFE, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Бронза
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210C, G, 1, PTFE, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Бронза
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Бронза
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Бронза
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B, G, 3/4, PTFE, Функція: НВ
Матеріал корпусу: Бронза
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210C, G, 1, PTFE, Функція: НВ
Матеріал корпусу: Бронза
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B, G, 1/2, PTFE, Функція: НЗ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B, G, 3/4, PTFE, Функція: НВ
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь