China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Cv vrednost [gal/min] |
33.5 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] |
14 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] |
0 bar |
Dodaci za proizvod |
Ext. operat. valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija |
NC |
Grupa proizvoda |
Externally operated valves |
In scope of WEEE |
Yes |
Količina po formatu pakovanja |
4 pc |
Kv vrednost [m³/h] |
29 m³/h |
Maks. probni pritisak [bar] |
24 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
348 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
16 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
232 psig |
Materijal tela |
Bronza |
Može da se servisira |
Ext. operat. valve spare parts |
Naziv proizvoda |
Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
AV210 bronze |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-30 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-22 °F |
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] |
8 bar |
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] |
4 bar |
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.] |
116 psig |
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.] |
58 psig |
Prečnik kontrolne glave [mm] |
90 mm |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] |
180 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] |
-30 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] |
356 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] |
-22 °F |
SCIP dosije br. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
AV210D |
Tip priključka |
G |
Unutrašnji/spoljašnji priključak |
Interno |
Upravljanje |
Klip (ugao) |
Veličina otvora [mm] |
32 mm |
Veličina priključka (in) |
1 1/4 |
Zaptivni materijal |
PTFE |
Zatvaranje |
Uzvodno |