Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Функція: НЗ

042N4409

Матеріал корпусу: Бронза

Інформація про продукт

Вага брутто 4.668 Kilogram
Bага нетто 4.353 Kilogram
Об'єм 8.176 Liter
EAN 5702423194308

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Ext. operat. valve accessories
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Externally operated valves
Діаметр блоку керування [мм] 90 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 356 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 8 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 4 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 116 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 58 фунт-сила на дюйм²
Закриття Проти течії
Значення Cv [гал/хв] 53.1 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 46 м³/год
Кількість на формат упаковки 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 24 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 348 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Бронза
Матеріал ущільнення PTFE
Назва виробу в досьє SCIP AV210 bronze
Назва продукту Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням
Номер досьє SCIP b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Перепад тиску [бар] [макс.] 11 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Придатний до експлуатації Ext. operat. valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота Поршень (кутовий)
Розмір з'єднання [дюйм] 1 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 40 мм
Тип AV210D
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality