Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Показано 53 продуктів

020-0127

Зворотний клапан, NRVH 35s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 35, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 35.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Промислова упаковка

020-0129

Зворотний клапан, NRVH 22s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Промислова упаковка

020-0131

Зворотний клапан, NRVH 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 28, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 28.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Промислова упаковка

020-1020

Зворотний клапан, NRV 22s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

020-1021

Зворотний клапан, NRV 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

020-1025

Зворотний клапан, NRV 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 28, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 28.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

020-1026

Зворотний клапан, NRV 35s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 35, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 35.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

020-1027

Зворотний клапан, NRV 35s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 42, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 42.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

020-1029

Зворотний клапан, NRVH 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

020-1032

Зворотний клапан, NRVH 22s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Вигляд: