Regulating system KVR and NRD is used tomaintain a constant and sufficiently highcondenser and receiver pressure in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers.KVR can also be used together with receiverpressure regulator, type KVD.
Показано 2 продуктів
Клапан диференційного тиску, NRD 12s, Макс. робочий тиск [бар]: 49
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Прямий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Клапан диференційного тиску, NRD 12s, Макс. робочий тиск [бар]: 49
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 12, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Напрямок: Прямий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць