Зворотний клапан, NRV 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46

020-1025

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 28, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 28.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 1.389 Kilogram
Bага нетто 1.251 Kilogram
Об'єм 3.444 Liter
EAN 5702422009498

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Check valves
Група рідини 1
2
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 285 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Затверджені UL холодагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Значення Cv [гал/хв] 19.07 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 16.5 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Конструкція Поршень
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Макс. падіння тиску [фунт/дюйм²] 0.6 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Мін. падіння тиску [бар] 0.04 бар
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 28 мм
Розмір впуску [мм] 28 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип NRV 28s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови номін. прод., Прод. рід. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Умови номін. прод., Прод. рід. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Умови номін. продукт., Гарячий газ [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Умови номін. продукт., Гарячий газ [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ідентичний продукт 020-1153
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality