Запчастини та аксесуари для клапанів

Показати більше
Запчастини та аксесуари для клапанів

Показано 913 продуктів

003N0050

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза

Гільза, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

003N0062

Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент

Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент

003N0070

Запчастина, WVFX 10 - 25, Сильфон

Тип: Запчастина, Використання для продукту: WVFX 10 - 25, Позначення типу: Сильфон, Сильфонний вузол

003N0075

Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент

Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент

003N0078

Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент

Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент

003N0091

Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент

Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент

003N0155

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Сальник капілярної трубки

Тип: Приладдя, Сальник капілярної трубки, Розмір сальника капілярної трубки [дюйм]: 3/4, Тип сальника капілярної трубки: G, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

003N0192

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза для датчика 3/4" BSP

Гільза для датчика 3/4" BSP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

Вигляд: