Запчастина

003F0070

Тип: Запчастина, Сильфонний вузол

Інформація про продукт

Вага брутто 0.206 Kilogram
Bага нетто 0.196 Kilogram
Об'єм 0.402 Liter
EAN 5702422053101

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
MWP (холодоагент) [бар] 24.1 бар
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту WVFX 32
WVFX 40
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Water valves spare parts
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 17 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 4 бар
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Назва продукту Сильфонний вузол
Позначення типу Bellows unit
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент) 1/4 in - 6 mm
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип Spare part
Тип з'єднання (холодоагент) SAE розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R513A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality