Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент

003N0078

Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент

Інформація про продукт

Вага брутто 0.438 Kilogram
Bага нетто 0.43 Kilogram
Об'єм 2.076 Liter
EAN 5702423017232

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту AVTA
AVTB
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Water valves spare parts
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Макс.] 65 °C
Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Мін.] 25 °C
Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Мін.] 77 °F
Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Макс.] 60 °C
Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Мін.] 20 °C
Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Мін.] 68 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. температура датчика [°C] 90 °C
Макс. температура датчика [°F] 194 °F
Назва продукту Термоелемент
Номер досьє SCIP d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Позначення типу Термоелемент
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Тип Spare part
Тип заправки Універсальн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality