Запчастина, KDC/GVD 100

148G3068

Тип: Запчастина, Використання для продукту: KDC/GVD 100

Product details

Gross weight 0.556 Kilogram
Net weight 0.351 Kilogram
Volume 2.992 Liter
EAN 5702428343794

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differential pressure [bar] 2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Packing format Single pack
Product description Multifunction compressor valve
Product group Press. control valve sparepart
Product Name Description Spring
REACH Candidate List substances No
Temperature range [°C] [max] 150 °C
Temperature range [°C] [min] -50 °C
Type Spare part
Type designation Spring kit
Used for product KDC/GVD 100
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Кількість на формат упаковки 1 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality