Controllers and drivers for stepper motor valves

Показано 14 продуктів

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Напруга живлення [В] AC: 24, 1, Аналогові входи (AI) [шт.]: 1, Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 1, Клас захисту корпусу IP: IP00, Спосіб монтажу: DIN-рейка

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Напруга живлення [В] AC: 24, 1, Аналогові входи (AI) [шт.]: 1, Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 1, Клас захисту корпусу IP: IP20, Спосіб монтажу: DIN-рейка

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Напруга живлення [В] AC: 24, 1, Аналогові входи (AI) [шт.]: 1, Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 1, Клас захисту корпусу IP: IP20, Спосіб монтажу: DIN-рейка

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Напруга живлення [В] AC: 24, 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 1, Клас захисту корпусу IP: IP00, Спосіб монтажу: DIN-рейка

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Напруга живлення [В] AC: 24, 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 1, Клас захисту корпусу IP: IP20, Спосіб монтажу: DIN-рейка

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Напруга живлення [В] AC: 24, 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 1, Клас захисту корпусу IP: IP20, Спосіб монтажу: DIN-рейка

080G5300

Контролер перегріву, EKE 1A

Цифрові входи (DI) [шт.]: 3, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 1, Кількість датчиків тиску: 1

Вигляд: