The flexible pre-programmed EKE superheat controller from Danfoss provides ultimate software control, allowing you to tailor the performance of your system to your exact requirements. EKE is ideal for controlling a wide range of commercial air conditioning and refrigeration applications, such control helps you to achieve the highest efficiency in the system reducing the operational cost by up to 20% with minimal effort. EKE is generally used where there is a requirement for accurate control of superheat or temperature control in connection with air conditioning and refrigeration. The superheat is regulated to the lowest possible value within a short period of time. It regulates the superheat of the evaporator by charging optimally even when there are great variations of load resulting in reduction of energy consumption and operational cost
Показано 4 продуктів
Контролер перегріву, EKE 1A
Цифрові входи (DI) [шт.]: 3, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 1, Кількість датчиків тиску: 1
Контролер перегріву, EKE 1B
Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 2, Кількість датчиків тиску: 1
Контролер перегріву, EKE 1D
Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 2, Кількість датчиків тиску: 1, Тип зв'язку: CANBUS
Контролер перегріву, EKE 1C
Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків тиску: 3, Тип зв'язку: CANBUS