EKE 100 2V, IP00

080G5055

Напруга живлення [В] AC: 24, 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 1, Клас захисту корпусу IP: IP00, Спосіб монтажу: DIN-рейка

Інформація про продукт

Вага брутто 0.158 Kilogram
Bага нетто 0.117 Kilogram
Об'єм 0.854 Liter
EAN 5715162500804

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Аварійне живлення [В] пост. струм [Макс.] 24 В
Аварійне живлення [В] пост. струм [Мін.] 18 В
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 2 шт.
Властивості продукту Керування аварійною сигналізацією
Сигнал продуктивності від головного пристрою
Послідовність відтавання
Зовн. контрольна точка, контроль темп./перегріву
Функції обмеження
Ручне керування
Preset OD
Реверсивна система з 1 ЕРВ
Режим обслуговування
Запуск
Контрольне значення перегріву
Привод клапана: Контрольна точка ступеня відкриття
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Годинник реального часу Ні
Група продукції Electronic valve control
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція No
Дозволи CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
З комплектом конектора Так
Засоби програмування Koolprog
Зумер НВ
Клас захисту корпусу IP IP00
Конфігурація датчика температури S2A and S2B
Кількість датчиків температури 2
Кількість датчиків тиску 2
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Мова продукту Англійська
Назва виробу в досьє SCIP EKE 100,110
Назва продукту SH controller and valve driver
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Опція шлюз Koolkey
Придатний до експлуатації Ні
Підтримка датчика тиску 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Спосіб монтажу DIN-рейка
Темп. темп. датчика NTC10000
Pt 1000
Тип EKE 100 2V
Тип аналогових входів Voltage or Current
Тип виходу клапана CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Тип зв'язку Modbus RS485 RTU
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality