Показано 15 продуктів
Модуль введення/виведення, AK-XM 101A
Модуль введення/виведення, Тип: AK-XM 101A, Тип контролера: Модуль розширення, Аналогові входи (AI) [шт.]: 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 102A
Модуль введення/виведення, Тип: AK-XM 102A, Тип контролера: Модуль розширення, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 205A
Функція: Аналогові входи, цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 204A
Функція: Цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 102B
Функція: Цифрові входи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 205B
Функція: Аналогові входи, цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 204B
Функція: Цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 107A
Функція: Цифрові входи, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 208B
Функція: Виходи клапана (4шт.), Напруга живлення [В] AC: 24, Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 208C
Функція: 8 AI, 4-тактний, зовн., Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12