The AK-XM series from Danfoss comprises a range of extension modules (I/O Modules) specifically designed for integration with Pack Controllers and System Managers. These modules enhance the functionality and flexibility of control systems by providing additional analog and digital inputs and outputs.
Показано 11 продуктів
Модуль введення/виведення, AK-XM 101A
Модуль введення/виведення, Тип: AK-XM 101A, Тип контролера: Модуль розширення, Аналогові входи (AI) [шт.]: 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 102A
Модуль введення/виведення, Тип: AK-XM 102A, Тип контролера: Модуль розширення, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 205A
Функція: Аналогові входи, цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 204A
Функція: Цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 102B
Функція: Цифрові входи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 205B
Функція: Аналогові входи, цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 204B
Функція: Цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 107A
Функція: Цифрові входи, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль введення/виведення, AK-XM 208B
Функція: Виходи клапана (4шт.), Напруга живлення [В] AC: 24, Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Модуль введення/виведення, AK-XM 208C
Функція: 8 AI, 4-тактний, зовн., Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12