The AK-CM communication modules are designed to ensure data transmission and system integration. They are typically used in conjunction with other Danfoss controllers and system managers to enhance the functionality and monitoring capabilities of the overall system.
Показано 3 продуктів
Модуль зв'язку, AK-CM 101A
Функція: LON TP78, Тип зв'язку: LON TP78, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль зв'язку, AK-CM 101C
Функція: LON RS485, Тип зв'язку: RS485, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Модуль зв'язку, AK-CM 102
Функція: Контролер станціїдля розширення входів/виходів, Тип зв'язку: RJ 45 на контролер, Область застосування: Додаткові входи і виходи