Модуль введення/виведення, AK-XM 205A

080Z0010

Функція: Аналогові входи, цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.676 Kilogram
Bага нетто 0.49 Kilogram
Об'єм 3.466 Liter
EAN 5702428078856

 

CE evaluated Yes
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 8 шт.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції I/O and communication modules
Дисплей спереду Ні
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва продукту Модуль введення/виведення
Обладнання Блоки Euro
Terminal resistor
Область застосування Додаткові входи і виходи
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 4.8 ВА
Тип AK-XM 205A
Тип зв'язку AK2 LOCAL BUS
Тип контролера Модуль розширення
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Аналогові входи, цифрові виходи
Цифрові виходи (DO) [шт.] 8 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality