AVDO is a self-acting constant flow control primarily used either to maintain minimum flow rates through e.g. a low-capacity gas boiler or to control the differential pressure in a central heating system.On delivery valve housing is fit onto AVDO with one of the following fittings: internal socket thread, internal socket thread/nipple or external thread for compression fittings.
Показано 12 продуктів
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 15, Кутовий, Внутрішня різь, Внутрішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 15, Кутовий, Внутрішня різь, Зовнішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 20, Кутовий, Внутрішня різь, Внутрішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 20, Кутовий, Внутрішня різь, Зовнішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 25, Кутовий, Внутрішня різь, Внутрішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 25, Кутовий, Внутрішня різь, Зовнішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 15, Прямий, Внутрішня різь, Зовнішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 15, Прямий, Зовнішня різь, Зовнішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 20, Прямий, Внутрішня різь, Зовнішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати
Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 20, Прямий, Зовнішня різь, Зовнішня різь
Автоматичний клапан постійної витрати