Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 25, Eck, Innengewinde, Innengewinde

003L6012

VVS: 5406710

Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss

Produktdetails

Bruttogewicht 0.874 Kilogram
Gewicht netto 0.839 Kilogram
Volume 1.124 Liter
EAN 5702420017105

 

Anschlussgröße Ausgang Rp 1
Anschlussgröße Eingang Rp 1
Anschlusstypen Threaded
Anschlüsse 1"
Aufbau Eck
Austritt Anschlusstyp Innengewinde
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellung [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellung [bar] [min.] 0.05 bar
Eintritt Anschluss-Typ Innengewinde
Produktgruppe Automatic Bypass Control
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
SCIP-Dossier Produktname AVDO COMMERCIAL 25
Typ AVDO
Ventilgröße DN 25
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality