Automatischer Bypass-Regler, AVDO, DN 15, Durchgang, Innengewinde, Außengewinde

003L6018

VVS: 5406718

Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss

Produktdetails

Bruttogewicht 0.724 Kilogram
Gewicht netto 0.724 Kilogram
Volume 1.06 Liter
EAN 5702420018010

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anschlusstypen Threaded
Anschlüsse 1/2"
Aufbau Durchgang
Austritt Anschlusstyp Außengewinde
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Selbsttätiges Ventil für konstanten Durchfluss
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellung [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellung [bar] [min.] 0.05 bar
Eintritt Anschluss-Typ Innengewinde
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Produktgruppe Automatic Bypass Control
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP-Dossier Produktname AVDO COMMERCIAL 15
Typ AVDO
Ventilgröße DN 15
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality