Danfoss Icon2™ RT is a series of wireless thermostats that offers the freedom to place your thermostat without the constraints of wires in the wall. The fade away feature, together with the minimalistic design, only 16 mm deep, gives it elegance and makes it blend in with the surroundings.The Icon2™ RT is Zigbee 3.0 certified and be integratedwith compatible smart home solutions
Показано 3 продуктів
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ RT бездротовий, Кімнатний датчик
Сумісний з системою Icon2, Zigbee, Бездротовий датчик температури повітря та вологості, Без органів керування, Живлення 2хААА (3.0В), Безпровідний
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ RT бездротовий, Кімнатний терморегулятор
Сумісний з системою Icon2, Zigbee, Бездротовий терморегулятор з вбудованим датчиком температури повітря та вологості, Живлення 2хААА (3.0В), Безпровідний
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ RT бездротовий, Кімнатний терморегулятор
Сумісний з системою Icon2, Tерморегулятор з вбудованим датчиком температури повітря, вологості та інфрачервоним датчиком температури підлолги, Живлення 2хААА (3.0В), Безпровідний