Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon2™ RT бездротовий, Кімнатний терморегулятор

088U2122

Сумісний з системою Icon2, Tерморегулятор з вбудованим датчиком температури повітря, вологості та інфрачервоним датчиком температури підлолги, Живлення 2хААА (3.0В), Безпровідний

Інформація про продукт

Вага брутто 84 Gram
Bага нетто 64 Gram
Об'єм 0.298 Liter
EAN 5715162300282

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Адаптивне навчання Так
Акумулятори 2 лужні батарейки AAA 1,5 В
Безшумна робота Так
Вага елемента живлення 11 г
Вбудований у стіну Ні
Визначення розкладу роботи Так
Використання Display with IR Floor Sensor
Висота/глибина обладнання [мм] 15 мм
Вхід для охолодження Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик вологості Так
Датчик температури підлоги доступний Так
Довжина виробу [мм] 57 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
К-ть елементів живлення 2
Кнопка зниження температури Так
Монтаж Прикліплюється
Назва виробу в досьє SCIP "Wireless thermostat"
Напруга живлення [В] 3 В
Настінний Так
Номер досьє SCIP fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
Обмеження температур Так
Опис Сумісний з системою Icon2, Tерморегулятор з вбудованим датчиком температури повітря, вологості та інфрачервоним датчиком температури підлолги, Живлення 2хААА (3.0В)
Подвійний режим Так
Привод на радіатор Так
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Danfoss Icon2™ RT wireless
Тип акамулятора чи назва Батарейка ААА
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Управляється застосунком Так
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Ширина обладнання [мм] 57 мм
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality