With the flare / solder adaptor, type FSA, flareconnections can be easily and reliably changedto solder connections.The adaptor provides a method of joining thatpreserves the advantages of flare connections,i.e. easy and fast component replacement. Atthe same time, the flare / solder adaptor alsoprovides the advantage of soldered joints, i.e. ahigh degree of tightness that prevents leakage.The adaptor contains no soft gaskets or O-ringswhich age and loose their sealing properties.Instead, it contains a copper seal whichprotects the flare collar against wear andfatigue. This copper seal ensures a tightnesssimilar to that of soldered joints.The copper seal must be changed each timethe adaptor is dismantled for servicing flarecomponents.Frost grooves in the nut mean that theadaptors are suitable for wet environment,where the temperature is below the waterfreezing point. The nut cannot be loosened byencapsulated ice formation
Показано 903 продуктів
Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза
Гільза, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72
Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент
Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент
Запчастина, WVFX 10 - 25, Сильфон
Тип: Запчастина, Використання для продукту: WVFX 10 - 25, Позначення типу: Сильфон, Сильфонний вузол
Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент
Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент
Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент
Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент
Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент
Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент
Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Сальник капілярної трубки
Тип: Приладдя, Сальник капілярної трубки, Розмір сальника капілярної трубки [дюйм]: 3/4, Тип сальника капілярної трубки: G, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50
Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза для датчика 3/4" BSP
Гільза для датчика 3/4" BSP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72