Показано 228 продуктів
Реле тиску, RT200
null: 0.20 - 6.00, Диференціал [бар]: 0.25 - 1.20, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22.0
Реле тиску, RT116
null: 1.00 - 10.00, Диференціал [бар]: 0.33 - 1.30, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22.0
Реле тиску, RT112
null: 0.10 - 1.10, Диференціал [бар]: 0.07 - 0.16, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7.0
Реле тиску, RT121
null: -1.00 - 0.00, Диференціал [бар]: 0.09 - 0.40, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7.0
Реле тиску, RT110
null: 0.20 - 3.00, Диференціал [бар]: 0.08 - 0.25, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7.0
Реле тиску, RT112
null: 0.10 - 1.10, Диференціал [бар]: 0.07 - 0.16, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7.0
Реле тиску, RT116
null: 1.00 - 10.00, Диференціал [бар]: 0.33 - 1.30, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22.0
Реле тиску, RT121
null: -1.00 - 0.00, Диференціал [бар]: 0.09 - 0.40, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7.0
Реле тиску, RT19W
null: 5.00 - 25.00, Диференціал [бар]: 1.20, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42.0
Реле тиску, RT1A
null: -0.80 - 5.00, Диференціал [бар]: 0.50 - 1.60, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22.0