Показано 135 продуктів
Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, G,1/4
null: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 24 мм, M,10x1
null: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1
null: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1
null: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 3270, 32 мм, G,1/4
null: -50 - 125, Тип елемента датчика: KTY, Опір елем. датчика [Ом]: 2000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 5250, 650 мм, G,1/2
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Розмір електричного підключення: Pg 11
Датчик температури, MBT 5250, 50 мм, G,1/2
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Розмір електричного підключення: Pg 11
Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
null: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти
Датчик температури, MBT 5250, 150 мм, G,1/2
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Розмір електричного підключення: M16
Датчик температури, MBT 3252, 50 мм, G,1/2
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16