Insertion temperature sensors

Показано 130 продуктів

084Z2012

Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2014

Датчик температури, MBT 3270, 24 мм, M,10x1

Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2018

Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Діапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2019

Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Діапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2047

Датчик температури, MBT 5250, 650 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

084Z2060

Датчик температури, MBT 5250, 50 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

084Z2187

Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5

Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2260

Датчик температури, MBT 5250, 150 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: M16

084Z2266

Датчик температури, MBT 3252, 50 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z2267

Датчик температури, MBT 3252, 100 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

Вигляд: