iC7 Advanced Harmonic Filter

Показано 72 продуктів

132N6491

OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Повітряне охолодження, пасивне, 460 В змін. струму
10 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20

132N6492

OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
14 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

132N6496

OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
20 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20

132N6497

OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
26 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20

132N6498

OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
31 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20

132N6499

OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
37 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20

132N6500

OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
50 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20

132N6501

OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
61 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

132N6502

OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
74 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

132N6503

OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
95 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20

Вигляд: