Конфігурувати продукт

Advanced Harmonic Filter

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(OF7P2) Удосконалені фільтри гармонік
(-S) Перетворювачі частоти
(-AF) Повітр. охолодження, примусове
(-46) 460 В змін. струму
(-060) 60 Гц
(-40) 400 В змін. струму
(-57A0) 57 A
(-060) 60 Гц
(-T1) Термореле 145 °C
(-E20) IP20/Відкритого типу
(+P2AX3I) AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(69.600) 69,6
(58.000) 58
(B901) (B901) Завод DK