OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20

132N6496

Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
20 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 35.1 kg
Bага нетто 29 kg
Об'єм 134.4 l
EAN 5715253105604

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія продукції OF7P2 Удосконалені фільтри гармонік
Призначення виробу -S Перетворювачі частоти
Спосіб охолодження -AF Повітр. охолодження, примусове
Клас напруги -46 460 В змін. струму
Номінальний струм -20A0 20 A
Номінальна частота -060 60 Гц
2-й клас напруги -40 400 В змін. струму
2-й номінальний струм -22A0 22 A
2-а номінальна частота -060 60 Гц
Гармонічне спотворення струму -05 THDi ≤ 5 %
Тепловий захист -T1 Термореле 145 °C
Клас захисту -E20 IP20/Відкритого типу
Позначення корпусу +P2AX2E AHF X2 IP20 w/ External Fan
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Код замовлення деталі 1 OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1
Код замовлення деталі 2 -E20
Типовий код деталі 1 OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1
Типовий код деталі 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Код моделі 01 OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1
Код моделі 02 -E20
Розрахована брутто-вага [кг] 35.1
Розрахована нетто-вага [кг] 29
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality