Показано 40 продуктів

132L6106

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-02A2E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Відкритого типу
C4, No integrated brake chopper
рамка: MA01c
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6107

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-04A2E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Відкритого типу
C4, No integrated brake chopper
рамка: MA01c
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6108

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-06A8E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Відкритого типу
C4, No integrated brake chopper
рамка: MA02c
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6109

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-09A6E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Відкритого типу
C4, No integrated brake chopper
рамка: MA02a
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6110

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-02A2E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Відкритого типу
C1, No integrated brake chopper
рамка: MA01c
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6111

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-04A2E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Відкритого типу
C1, No integrated brake chopper
рамка: MA01c
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

132L6112

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-06A8E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Відкритого типу
C1, No integrated brake chopper
рамка: MA02c
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6115

Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-09A6E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Відкритого типу
C1, No integrated brake chopper
рамка: MA02a
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

132L6116

Перетворювач частоти IC2-30FA3N04-01A2E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3-фазний, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Відкритого типу
C4, No integrated brake chopper
рамка: MA01a
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX

132L6117

Перетворювач частоти IC2-30FA3N04-02A2E2

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3-фазний, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Відкритого типу
C4, No integrated brake chopper
рамка: MA01a
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX

Вигляд: