Перетворювач частоти IC2-30FA3N04-01A2E2

132L6116

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3-фазний, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Відкритого типу
C4, No integrated brake chopper
рамка: MA01a
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX

Інформація про продукт

Вага брутто 1.338 kg
Bага нетто 1.055 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853456598

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія виробу IC2-30 iC2-30
Категорія продукту FA Перетв. част., з повітр. охол.
Тип продукту 3N 3-фазний
Напруга мережі живлення 04 380-480 V AC
Номінальний струм -01A2 1.2 A
Ступінь захисту корпусу E20 IP20/Відкритого типу
Рівень ЕМС F4 C4
Гальмівний переривач +ACXX No integrated brake chopper
Серія продукції +DAMI iC2-Micro
Ід. пакета файлу корист. наст. +EAXXXXXX Без адаптації
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Позначення корпусу MA01A MA01a
Номінальна потужність K37 0.37 kW/0.50 HP
Типовий код деталі 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Типовий код деталі 2 -000060919
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Код моделі 02 +ACXX
Розрахована нетто-вага [кг] 1.1
Розрахована брутто-вага [кг] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality