Перетворювач частоти IC2-30FA1N02-09A6E2

132L6115

iC2-30, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1-фазний, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Відкритого типу
C1, No integrated brake chopper
рамка: MA02a
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 2.3 kg
Bага нетто 1.6 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853456581

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія виробу IC2-30 iC2-30
Категорія продукту FA Перетв. част., з повітр. охол.
Тип продукту 1N 1-фазний
Напруга мережі живлення 02 200-240 V AC
Номінальний струм -09A6 9.6 A
Ступінь захисту корпусу E20 IP20/Відкритого типу
Рівень ЕМС F0 C1
Гальмівний переривач +ACXX No integrated brake chopper
Серія продукції +DAMI iC2-Micro
Ід. пакета файлу корист. наст. +EAXXXXXX Без адаптації
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Позначення корпусу MA02A MA02a
Номінальна потужність 2K2 2.2 kW/3 HP
Типовий код деталі 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Типовий код деталі 2 -000060918
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Код моделі 02 +ACXX
Розрахована нетто-вага [кг] 1.6
Розрахована брутто-вага [кг] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality