Показано 15 485 продуктів
7DP-059052-000012745
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 590 А,IP21/NEMA1
Графічна панель
Середовище IEC61800-3, 2.
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Немає опцій
Manual: Російська
Корпус 11
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-000355-000012656
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 3 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR04
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-004555-000012660
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 45 Амп,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-003155-000013135
NXP00315-A5H1SSV-
NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 31 A,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR05
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-010555-000013127
NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 105 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR07
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-000455-000013131
NXP00045-A5H1SSV-
NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 4 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR04
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-020555-000013106
NXP02055-A5H1SSV-
NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR08
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-003855-000013114
NXP00385-A5H1SSV-
NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 38 A,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-000355-000013212
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 3 А,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR04
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-004555-000013216
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 45 Амп,IP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі