NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0049

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму 45 АмпIP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 19.5 Kilogram
Bага нетто 18.5 Kilogram
EAN 5714853286072

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0045 45 Амп
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 5 IP54/NEMA12
EMC, рівні випромінювання H IEC61800-3
Гальмівний переривач 1 Інтегр. гальмівний переривач
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLC Дюймова панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В AF AF,STO, ATEX терм.
Додатковий слот С B2 B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR06 FR06
Номінальна потужність 22K 22 кВт/30 к.с.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-004555
Типовий код деталі 2 -000012660
Текст позиції продажу FR0600455-5H FR0600455-5H
Код моделі 01 NXP00455-A5H1SSV-
Код моделі 02 A1AFB20000
Код моделі 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
Низьке перевант. двигуна [кВт] 22 22
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 18.5 18.5
Габаритні розміри (мм) 195X557X237 195X557X237
Постійний струм (ВП) [A] 38 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Складський код деталі 1 7DP-004555-118LFZ
Номер елемента 7DP-004555 7DP-004555
перевірити заповнення OK OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення 2500 2500
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality